Publikovat produkty
Coating C-FLOOR E245 WB
Coating C-FLOOR E245 WB
    Tintas CIN

    Coating C-FLOOR E245 WB

    Satin water-based epoxy coating for flooring. 

    For indoor use. C-FLOOR E245 WB is a water-based epoxy coating for concrete floors. Due to its good chemical and mechanical resistance, it can be applied to concrete floors and substrates in industrial environments subject to medium mechanical stress. 

    C-FLOOR E245 WB is a concrete protection solution, as it has excellent anti-carbonation properties, low chloride ion permeability and high water vapour permeability. It can also be used as a wall coating.

    Specifikace
      • Satin finish 
      • Easy to apply 
      • Excellent bonding 
      • Excellent abrasion resistance 
      • Good chemical resistance 
      • Easy to clean
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotacoating-c-floor-e245-wb
    • Skupina výrobkůCIN PERFORMANCE COATINGS
    • Skupina produktůTopcoat
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-03-05
    • Číslo vydání1
    Související
    • Navrženo vPortugalsko
    • Vyrobeno vPortugalsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Barvy a Laky
    • Klasifikace IFCKrytina
    • Kód ETIMEC012273
    • Název ETIMScreed flooring
    • Kód Uniclass 2015Pr_35_31_22_18
    • Popis Uniclass 2015Concrete floor paints
    • Kód CSI MasterFormat 201409 67 23
    • Název CSI MasterFormat 2014Resinous Flooring
    • Číslo OmniClass23-15 17 29
    • Název OmniClassFloor Finishing Coatings

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Portugalsko
    Španělsko