Publikovat produkty
Coating C-FLOOR E400 SL
Coating C-FLOOR E400 SL
    Tintas CIN

    Coating C-FLOOR E400 SL

    Solvent-free epoxy self-levelling coating for flooring. For indor use. 

    C-FLOOR E400 SL is a multi-purpose glossy finish coating: it can be applied as a self-levelling mortar, high thickness compact mortar and paint on concrete floor surfaces. When combined with the appropriate silicas, it can be applied as a anti-slip system.

    Specifikace
      • Glossy finish 
      • 100% solids 
      • High load resistance 
      • High abrasion resistance 
      • Easy to clean
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotacoating-c-floor-e400-sl
    • Skupina výrobkůCIN PERFORMANCE COATINGS
    • Skupina produktůTopcoat
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-03-05
    • Číslo vydání1
    Související
    • Navrženo vPortugalsko
    • Vyrobeno vPortugalsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Barvy a Laky
    • Klasifikace IFCKrytina
    • Kód ETIMEC012273
    • Název ETIMScreed flooring
    • Kód Uniclass 2015Pr_35_31_68_70
    • Popis Uniclass 2015Resin floor coatings
    • Kód CSI MasterFormat 201409 67 23
    • Název CSI MasterFormat 2014Resinous Flooring
    • Číslo OmniClass23-15 17 29 13 19
    • Název OmniClassResinous Flooring

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Portugalsko
    Španělsko