Publikovat produkty
Coating C-FLOOR SEALER E140
Coating C-FLOOR SEALER E140
    Tintas CIN

    Coating C-FLOOR SEALER E140

    Solvent-free epoxy primer for flooring. 

    C-FLOOR SEALER E140 is a sealer and binder for porous and inconsistent substrates, used in self-levelling mortar systems, trowelled mortars, coloured silicas and other solvent-based finishes. It can also be used as a binder in the preparation of levelling and filling mortars and for coving screeds, allowing for seamless transitions between floor and wall.

    Specifikace
      • 100% solids 
      • Excellent penetration power 
      • Binder for porous and poorly cohesive substrates
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotacoating-c-floor-sealer-e140
    • Skupina výrobkůCIN PERFORMANCE COATINGS
    • Skupina produktůPrimer
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-03-05
    • Číslo vydání1
    Související
    • Navrženo vPortugalsko
    • Vyrobeno vPortugalsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Barvy a Laky
    • Klasifikace IFCKrytina
    • Kód ETIMEC012273
    • Název ETIMScreed flooring
    • Kód Uniclass 2015Pr_35_31_77_72
    • Popis Uniclass 2015Resin floor sealers
    • Kód CSI MasterFormat 201409 67 23
    • Název CSI MasterFormat 2014Resinous Flooring
    • Číslo OmniClass23-15 17 29 13 19
    • Název OmniClassResinous Flooring

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Portugalsko
    Španělsko