Publikovat produkty
Coating C-THANE S350
Coating C-THANE S350
    Tintas CIN

    Coating C-THANE S350

    Glossy aliphatic polyurethane enamel with proven long-term durability. 

    C-THANE S350 is a topcoat providing excellent durability, for protection of steel structures in aggressive environments. It is certified as topcoat in multiple painting systems according to the standard ISO 12944. With excellent resistance to weathering, C-THANE S350 shows excellent colour and gloss retention.

    Specifikace
      • Glossy finish 
      • Fast drying 
      • Easy to apply 
      • Excellent weather resistance 
      • Available in an aluminium version
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotacoating-c-thane-s350
    • Skupina výrobkůCIN PERFORMANCE COATINGS
    • Skupina produktůTopcoat
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-03-05
    • Číslo vydání1
    Související
    • Navrženo vPortugalsko
    • Vyrobeno vPortugalsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Barvy a Laky
    • Klasifikace IFCKrytina
    • Kód Uniclass 2015Pr_35_31_85_61
    • Popis Uniclass 2015Polyurethane resin based paint
    • Kód CSI MasterFormat 201409 97 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Steel Coatings
    • Číslo OmniClass23-15 21 13 11
    • Název OmniClassCorrosion Prevention Paints

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Portugalsko
    Španělsko