Publikovat produkty
Coating C-THERM S100
Coating C-THERM S100
    Tintas CIN

    Coating C-THERM S100

    Fast drying solvent-based intumescent. 

    C-THERM S100 is an intumescent acrylic coating for passive protection against cellulosic fire of steel structures.

    Specifikace
      • Fire resistance up to R120 
      • Suitable for fireproofing wood 
      • Fast drying 
      • High build: up to 1500 µm 
      • Short overcoating times 
      • High solids content
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotacoating-c-therm-s100
    • Skupina výrobkůCIN PERFORMANCE COATINGS
    • Skupina produktůIntumescent Coating
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-03-05
    • Číslo vydání1
    Související
    • Navrženo vPortugalsko
    • Vyrobeno vPortugalsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Barvy a Laky
    • Klasifikace IFCKrytina
    • Kód ETIMEC000209
    • Název ETIMFire protection compound/binding/foam/sealant
    • Kód Uniclass 2015Pr_35_31_68_43
    • Popis Uniclass 2015Intumescent protective coatings
    • Kód CSI MasterFormat 201409 96 46
    • Název CSI MasterFormat 2014Intumescent Painting
    • Číslo OmniClass23-15 21 21 23
    • Název OmniClassIntumescent Paints

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Portugalsko
    Španělsko