Publikovat produkty
momentum high-rise – standard

momentum high-rise – standard

3.7 z 5 hvězdiček3.7(16 recenze)
momentum – standard is a gearless traction elevator for high-rise buildings. It’s ideal for buildings with total floor travel up to 300 feet. Features and benefits: • Mini-AC gearless motor is mounted in machine room above elevator hoistway • Our most advanced engineering technology • Regenerative drive feeds generated power back into the building’s grid, reducing energy costs • Travels at speeds of 350, 500 fpm • Capacities of 2100 – 5000 pounds • Cab design options include powder coated, brushed stainless or an assortment of solid, patterned or wood grain laminates
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotamomentum-high-rise-standard-NA
  • Skupina výrobkůelevator
  • Skupina produktůmomentum elevator
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-06-01
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vNěmecko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Zdvižné systémy