Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies tady !

souhlasím
;

トッパーコルク M106AR3 カラーロールコルク(掲示板用コルク) 無塗装 赤

Číslo položky: M106AR3
Výrobce: 東亜コルク [Toa-Cork]
Kategorie produktu: コルクシート・ロールコルク
Skupina produktu: カラーロールコルク(掲示板用コルク)
Šířka (mm): 915
Hloubka (mm): 3
Datum publikování: 2021-01-06
Číslo vydání: 1
Typ: Objekt
Stáhnout (1)
This product is only available in Japan.

















Colored roll cork
Cork for bulletin boards
unpainted

This product is only available in Japan.


Materiál hlavní: Cork
Sekundární materiál:
Navrženo: Japan
Vyrobeno: Japan
Hmotnost netto (Kg): 41

BIMobject kategorie: Stěny - Přepážky
IFC klasifikace: Wall
UNSPSC název: Wall finishing materials
UNSPSC kód: 301615
Uniclass 1.4 Kód: L515
Uniclass 1.4 Popis: Wall coverings (internal)
Uniclass 2015 Kód: EF_25_10
Uniclass 2015 Popis: Walls
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 70 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Wall Finishes
Číslo OmniClass: 23-15 15 19
Název OmniClass: Wall Coverings
CSI UniFormat II Code: C3010
CSI UniFormat II Title: Wall Finishes
Tento produkt je k dispozici v:
Asia
  • Japan

BIMobject®