Publikovat produkty
Tollco Drip tray for dishwasher and laundrymachines 60x50cm
Tollco
Archivovány

Tollco Drip tray for dishwasher and laundrymachines 60x50cm

Tollco Drip tray is a closed trough that is placed under the dishwasher/washing machine and sink cabinet. Collects water leaks from hidden areas and protects the floor from water damage. Comes with outlet that can lead out and make the water leak visible.

Specifikace
  • The drip tray is made of transparent impact-resistant polypropylene plastic and is mounted with water-proof double-sided tape to be attached to the floor and the wall.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotatollco-drip-tray-for-dishwasher-and-laundrymachines-60x50cm
  • Skupina výrobkůDrip tray for dishwasher and laundrymachines
  • Skupina produktůTollco floortray kitchen
  • Datum zveřejnění2021-10-12
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)40
  • Šířka (mm)596
  • Hloubka (mm)495
Související
  • Hlavní materiálPolypropylen
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
  • Čistá hmotnost (kg)0.33
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMKuchyně - Kuchyň
  • Klasifikace IFCMateriál