Publikovat produkty
Melt Cone Fat Floor LED
Melt Cone Fat Floor LED
Melt Cone Fat Floor LED
Melt Cone Fat Floor LED
Melt Cone Fat Floor LED
Melt Cone Fat Floor LED
Melt Cone Fat Floor LED
Melt Cone Fat Floor LED
Melt Cone Fat Floor LED
    Tom Dixon
    Archivovány

    Melt Cone Fat Floor LED

    Melt is evocative of molten glass, the interior of a melting glacier or images of deep space. An imperfect, organic and naturalistic light that produces a mesmerizing hot-blown glass effect. Melt is created through a process of blow moulding and vacuum metallisation to achieve melted orbs with abundant and unusual luminosity. Here the orb sits on a cone-shaped base creating a striking silhouette.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotamelt-cone-fat-floor-led
    • Skupina výrobkůTom Dixon
    • Skupina produktůFloor Lighting
    • Datum zveřejnění2024-04-15
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1745
    • Šířka (mm)500
    • Hloubka (mm)500
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálPolykarbonát
    • Navrženo vVelká Británie
    • Vyrobeno vVelká Británie
    • Čistá hmotnost (kg)12
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Podlahové
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_48_32
    • Popis Uniclass 2015Free standing luminaires