Publikovat produkty
Melt Portable LED
Melt Portable LED
Melt Portable LED
Melt Portable LED
Melt Portable LED
Melt Portable LED
Melt Portable LED
Melt Portable LED
Melt Portable LED
Melt Portable LED
    Tom Dixon
    Archivovány

    Melt Portable LED

    Melt Portable LED expands the collection, offering the same mesmerizing hot-blown glass effect within a portable design. Melt is evocative of molten glass, the interior of a melting glacier or images of deep space. Melt Portable LED is available in a wide range of finishes and offers up to 10 hours of battery life.
    Specifikace
    • Available finishes:

      • Black
      • Silver
      • Gold
      • Copper

      5V Li-ion Battery (Replaceable)

      1 Phase

      IP44 Enclosure Rating

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotamelt-portable-led
    • Skupina výrobkůTom Dixon
    • Skupina produktůPortable Lighting
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-09-08
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)280
    • Šířka (mm)130
    • Hloubka (mm)130
    Související
    • Hlavní materiálPET
    • Vedlejší materiálABS
    • Navrženo vVelká Británie
    • Vyrobeno vVelká Británie
    • Čistá hmotnost (kg)0.45
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Osvětlení
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_48_32
    • Popis Uniclass 2015Free standing luminaires