Publikovat produkty
Front End T-9
Tomra

Front End T-9

T-9 is the new reverse vending machine from TOMRA, the first of a new generation that solves traditional tasks in completely new ways. Being faster, cleaner and prepared for handling all types of beverage packaging, T-9 delivers acknowledged benefits to new as well as existing customers.

T-9 is equipped with TOMRA Flow Technology™, the world's first 360-degree container recognition in a reverse vending machine. The T-9 Combi also features the industry-leading TOMRA True Vision™ crate recognition technology.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotafront-end-t9
  • Skupina výrobkůReverse Vending
  • Skupina produktůFront End
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-12-16
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1900
  • Šířka (mm)604
  • Hloubka (mm)667
Související
  • Hlavní materiálKov
  • Navrženo vNorsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
  • Čistá hmotnost (kg)119
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectZahradní architektura - Odpad a recyklace
  • Klasifikace IFCObjekt
  • Kód CSI MasterFormat 201411 21 23.16
  • Název CSI MasterFormat 2014Reverse Vending Machines
  • Číslo OmniClass23-27 59 00
  • Název OmniClassRecycling Equipment

Dostupnost regionu

Evropa Severní Amerika Asie