Publikovat produkty
P-01 Holder, 2-pack
P-01 Holder, 2-pack
P-01 Holder, 2-pack
P-01 Holder, 2-pack
P-01 Holder, 2-pack
P-01 Holder, 2-pack
P-01 Holder, 2-pack
    Toolflex

    P-01 Holder, 2-pack

    Toolflex One Holders, 2-pack, for P-01 54-3 and P-01 94-5.

    Note! Individual holders cannot be mounted seperately.

    Robust and flexible tool holder system with one-size-fits-all function - virtually all cleaning handles fit. 
    Possible to remove complete rail or individual holder without using any hardware. 

    - One-size-fits-all holder (15-35mm)
    - Hygienic design 
    - Click 'n Go function
    - Approved for food contact
    - HACCP compliant (available in 8 colours)
    - NSF & HCV-EU Certified

    Applications: kitchen and restaurants, food and beverage process industry, institutions, hotel and lodging, healthcare and to create order in narrow spaces such as janitor closets.

    Specifikace
    • Available in 8 colours

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaToolflex_TF1
    • Skupina výrobkůProfessional
    • Skupina produktůToolflex One P-01
    • TypSestavit (několik objektů)
    • Datum zveřejnění2020-10-01
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)85
    • Šířka (mm)75
    • Hloubka (mm)43
    Související
    • Hlavní materiálPlast
    • Vedlejší materiálPlast
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    • Čistá hmotnost (kg)0.06
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Háčky a závěsy

    Dostupnost regionu

    Evropa Oceánie Severní Amerika Jižní Amerika Asie Afrika