Publikovat produkty
Console J2 (Indoor unit) RAS-B 10 13 18 J2FVG-E
TOSHIBA

Console J2 (Indoor unit) RAS-B 10 13 18 J2FVG-E

Residential indoor floor unit. Small, compact but powerful. Perfect match in attic flat. With its white modern design, it adapts itself in every place, and occupies less place than a standard radiator. The console has a wireless control and a control panel on the machine. Air flow can be setting at floor level.
Specifikace
  • Technical details:

    - Avaible sizes: 10, 13, 18 (from 2,5 to 5,0 kW)

    - SEER to 7,20

    - SCOP to 4,70

    - Cooling range to -15°C

    - Heating range to -15°C

    - Air flow management with wireless control and panel control

    - "New IAQ Filter" system

    - Control: Quite mode, Preset mode, Power Select and Fireplace

    With low GWP gas R32

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaConsoleJ2-10-13-18
  • Skupina výrobkůHVAC - Residential: air to air
  • Skupina produktůIndoor unit
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-12-30
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)600
  • Šířka (mm)700
  • Hloubka (mm)220
Související
  • Hlavní materiálKov
  • Vedlejší materiálPlast
  • Čistá hmotnost (kg)16
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectHVAC - Klimatizace
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro vzduch
  • Název UNSPSCAir conditioners
  • Kód UNSPSC40101701
  • Kód CSI UniFormat IID30
  • Název CSI UniFormat IIHVAC

Dostupnost regionu

Evropa
Itálie

Podobné produkty