Publikovat produkty
Estia R32 All-In-One monozona (Indoor unit) HWT-11001F21S**W-E
TOSHIBA

Estia R32 All-In-One monozona (Indoor unit) HWT-11001F21S**W-E

New generation of Toshiba ESTIA air-to-water heat pump split system, with low global warming impact refrigerant R32, to deliver the right temperature for space heating and domestic sanitary hot water production. The ESTIA R32 system is fully reversible offering the additional advantage of providing cooling comfort in warmer seasons.
Specifikace
  • - Elegant and compact design for space heating and domestic hot water production to fit any interior - Best-in class A+++ heating energy label class - SCOP up to 4.63 according to EN14825 - COP up to 5.20 according to EN14511 - Best-in class A+ domestic hot water production - Indoor silent operation 31dB(A) at 1m - Integrated domestic hot water tank 210 liters - High leaving water temperature up to 65°C @ +7°C outside temperature and 62°C @ -25°C outside temperature (for outdoor units 8 & 11 kW) - Intuitive remote control functions - Easy commissioning thanks to the Start-Up Tool - All components accessible from the front panel
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaEstia-R32-all-in-one-110-1-zona_unita-interna
  • Skupina výrobkůHVAC - Residential: air to water
  • Skupina produktůIndoor unit
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-07-03
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1700
  • Šířka (mm)600
  • Hloubka (mm)670
Související
  • Hlavní materiálKov
  • Vedlejší materiálPlast
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
  • Čistá hmotnost (kg)157
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectHVAC - Klimatizace
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro vzduch
  • Název UNSPSCAir conditioners
  • Kód UNSPSC40101701
  • Kód Uniclass 2015EF_65_80
  • Popis Uniclass 2015Air conditioning
  • Číslo OmniClass23-33 39 00
  • Název OmniClassAir Conditioning Equipment
  • Kód CSI UniFormat IID30
  • Název CSI UniFormat IIHVAC

Dostupnost regionu

Evropa
Itálie

Podobné produkty