Publikovat produkty
Estia 5 Alta Potenza R410a (Indoor unit) HWS-P 80 110 5HR-E
TOSHIBA

Estia 5 Alta Potenza R410a (Indoor unit) HWS-P 80 110 5HR-E

Single and three phase air to water heat pump, built with the same reliable technology of the light commercial units; above all the Toshiba Inverter and the DC twin rotary compressor.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaEstia5-alta-potenza-R410a-80-110_unita-interna
  • Skupina výrobkůHVAC - Residential: air to water
  • Skupina produktůOutdoor unit
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-04-21
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1340
  • Šířka (mm)900
  • Hloubka (mm)320
Související
  • Hlavní materiálKov
  • Vedlejší materiálPlast
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
  • Čistá hmotnost (kg)94
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectHVAC - Klimatizace
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro vzduch
  • Název UNSPSCAir conditioners
  • Kód UNSPSC40101701
  • Kód Uniclass 2015EF_65_80
  • Popis Uniclass 2015Air conditioning
  • Číslo OmniClass23-33 39 00
  • Název OmniClassAir Conditioning Equipment
  • Kód CSI UniFormat IID30
  • Název CSI UniFormat IIHVAC

Dostupnost regionu

Evropa
Itálie