Publikovat produkty
Big Digital Inverter (outdoor unit - three phase) RAV-SM224 280 6AT8-E
TOSHIBA

Big Digital Inverter (outdoor unit - three phase) RAV-SM224 280 6AT8-E

Big Digital Inverter is the best solution for commercial applications.
These outdoor units are equipped with DC Twin Rotary Compressor with DC Hybrid Inverter technology. It allows a flowing start and a high energy efficency with the best comfort for the end-users.

With gas R410

Specifikace
  • Technical details:
    - Avaible sizes: 224 and 280 (from 20 to 23 kW)
    - Heating range to -20°C
    - Cooling range to -15°C
    - Three phase Power Supply: matched with 2 or more indoor units
    - Max pipe length: 70 m
    - Combination in single system with cancealed duct high static pressure

    With gas R410

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaBDI-R410-22-28
  • Skupina výrobkůHVAC - Light Commercial
  • Skupina produktůOutdoor unit
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-11-26
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1540
  • Šířka (mm)900
  • Hloubka (mm)320
Související
  • Čistá hmotnost (kg)134
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMHVAC - Klimatizace
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro vzduch
  • Název UNSPSCAir conditioners
  • Kód UNSPSC40101701
  • Kód Uniclass 2015EF_65_80
  • Popis Uniclass 2015Air conditioning
  • Kód CSI MasterFormat 201423 36 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Air Terminal Units
  • Číslo OmniClass23-33 41 00
  • Název OmniClassHVAC Air Terminals
  • Kód CSI UniFormat IID30
  • Název CSI UniFormat IIHVAC

Dostupnost regionu

Evropa