Publikovat produkty
Slim Duct (indoor unit) RAV-RM 30 40 56 1SDT-E
TOSHIBA

Slim Duct (indoor unit) RAV-RM 30 40 56 1SDT-E

Thank to its compact design, this unit is perfect for false ceiling installation in residential and small offices application. Its height of 210 mm allows to install this duct in very small place and or where there are particular aesthetic restictions. The flow channeling can be carried out both from the bottom and from the back. The air filter is incluede and washable
Specifikace
  • Technical details:
    - Avaible sizes: 30, 40, 56 (from 2,5 to 5,0 kW)
    - SEER to 6,29
    - SCOP to 4,60
    - Heating and cooling range to -15°
    - Drain pump integrated on the unit: to 690 mm of height

    Matched with Toshiba Super Digital Inverter e Digital Inverter

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotacanalizzabile-slim-30-56-rm-sdt
  • Skupina výrobkůHVAC - Light Commercial
  • Skupina produktůIndoor unit
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-12-11
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)210
  • Šířka (mm)845
  • Hloubka (mm)645
Související
  • Čistá hmotnost (kg)22
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectHVAC - Klimatizace
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro vzduch
  • Název UNSPSCAir conditioners
  • Kód UNSPSC40101701
  • Kód Uniclass 2015EF_65_80
  • Popis Uniclass 2015Air conditioning
  • Číslo OmniClass23-33 39 00
  • Název OmniClassAir Conditioning Equipment
  • Kód CSI UniFormat IID30
  • Název CSI UniFormat IIHVAC

Dostupnost regionu

Evropa
Itálie

Podobné produkty