Publikovat produkty
Cassette 1-way (indoor unit)
MMU-AP 007 009 012 4YH1-E
TOSHIBA

Cassette 1-way (indoor unit) MMU-AP 007 009 012 4YH1-E

SINGLE WAY CASSETTE TYPE INDOOR UNIT FOR FLUSH MOUNTING IN FALSE CEILING, FOR VRF TYPE SYSTEM WITH VARIABLE REFRIGERANT FLOW RATE AND R410A REFRIGERANT,
Heat exchanger in copper tubes and high efficiency aluminium finning.
Condensate drain pump: head 850 mm.
Fan directly coupled to a single-phase three-speed induction motor, with electrical protection by means of a thermal switch.
Multi-row direct expansion coil with aluminium finned copper tubes.
N° 2 refrigerant fluid filters on liquid and gas side in order to preserve the functioning of the electronic expansion valve and reduce noise.
Possibility of compensating the temperature during heating, to avoid air stratifications.
In the event of a power failure, the system continues to operate and indicates the fault.
Bonded for primary air on models 15 to 24.

Specifikace
  • Technical features:
    - Avaible sizes: 0.8, 1, 1.25, 1.7, 2 2.5 HP  (from 2,2 to 7,1 kW)
    - Equipped drain pump with high prevalence
    - Low sound level
    - Compact Hi-Tech Design

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotacassetta-a-1-via-vrf-74-94-124
  • Skupina výrobkůHVAC - Business VRF
  • Skupina produktůIndoor unit
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-03-13
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)235
  • Šířka (mm)850
  • Hloubka (mm)400
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Vedlejší materiálPlast
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
  • Čistá hmotnost (kg)22
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectHVAC - Klimatizace
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro vzduch
  • Název UNSPSCAir conditioners
  • Kód UNSPSC40101701
  • Kód Uniclass 2015EF_65_80
  • Popis Uniclass 2015Air conditioning
  • Kód CSI MasterFormat 201423 36 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Air Terminal Units
  • Číslo OmniClass23-33 41 00
  • Název OmniClassHVAC Air Terminals
  • Kód CSI UniFormat IID30
  • Název CSI UniFormat IIHVAC

Dostupnost regionu

Evropa
Itálie

Podobné produkty