Publikovat produkty
Compact 4 way cassette (Indoor unit) RAS-M 10 13 16 U2MUVG-E
TOSHIBA

Compact 4 way cassette (Indoor unit) RAS-M 10 13 16 U2MUVG-E

The new modern design panel makes it elegant and unobtrusive. It suits all standard 600x600 grid ceilings thanks to a particularly compact and thin chassis. M-code models are compatible with R410A and R32 refrigerants for Multisplits CDU’s.
Specifikace
  • Low environmental impact with R32 refrigerant gas (GWP 675) with R410 refrigerant gas Low weight and dimensions Fan adjustment customisable to individual requirements Wireless remote control (optional) Motion sensor (optional)
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaCassetta-compatta-ras-10-13-16
  • Skupina výrobkůHVAC - Residential: air to air
  • Skupina produktůIndoor unit
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-07-10
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)256
  • Šířka (mm)575
  • Hloubka (mm)575
Související
  • Hlavní materiálKov
  • Vedlejší materiálPlast
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
  • Čistá hmotnost (kg)15
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMHVAC - Klimatizace
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro vzduch
  • Název UNSPSCAir conditioners
  • Kód UNSPSC40101701
  • Kód Uniclass 2015EF_65_80
  • Popis Uniclass 2015Air conditioning
  • Kód CSI UniFormat IID30
  • Název CSI UniFormat IIHVAC

Dostupnost regionu

Evropa
Itálie

Podobné produkty

Common.Footer.ValueProp.Image.AltText