Publikovat produkty
Standard Cassette (indoor unit) RAV-RM 56 80 1UTP-E
TOSHIBA

Standard Cassette (indoor unit) RAV-RM 56 80 1UTP-E

This standard cassette integrates itself in any architectural style. This unit garantees an uniform air distribution in the room and great comfort experience, thank to its grid, designed with most innovative fluid-dynamic technologies. It's a perfect solution for commercial applications. The wind direction and swing operation can be set individually by each louver, which can be set into memory for future use.
Specifikace
  • Technical details:
    - Avaible sizes: 56, 80, 110, 140 (from 5,0 to 12,5)
    - SEER to 8,80
    - SCOP to 5,22
    - 3 various swing types available
    - Easy maintenace thanks to removable panel

    To be used with Toshiba Super Digital Inverter e Digital Inverter

    Energy label up to A+++/A+++ (size 80 with Super Digital Inverter)

    Panel: RBC-U31PGP(W) - dimensions: 30 x 950 x 950 mm - weight: 4,2 kg

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotacassetta-standard-56-80-rm-utp
  • Skupina výrobkůHVAC - Light Commercial
  • Skupina produktůIndoor unit
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-11-26
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)256
  • Šířka (mm)840
  • Hloubka (mm)840
Související
  • Čistá hmotnost (kg)20
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectHVAC - Klimatizace
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro vzduch
  • Název UNSPSCAir conditioners
  • Kód UNSPSC40101701
  • Kód Uniclass 2015EF_65_80
  • Popis Uniclass 2015Air conditioning
  • Číslo OmniClass23-33 39 00
  • Název OmniClassAir Conditioning Equipment
  • Kód CSI UniFormat IID30
  • Název CSI UniFormat IIHVAC

Dostupnost regionu

Evropa
Itálie

Podobné produkty