Publikovat produkty
Digital Inverter Classic (outdoor unit) RAV-GV 56 80 1ATP-E
TOSHIBA

Digital Inverter Classic (outdoor unit) RAV-GV 56 80 1ATP-E

The Digital Inverter Classic offers all of Toshiba expertise to provide efficient cooling and heating solutions to the commercial sector. Benefit from numerous advantages in terms of energy savings, optimised control, lower refrigerant charge, and reduced footprint.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaDigital-Inverter-Classic-rav1-56-80
  • Skupina výrobkůHVAC - Light Commercial
  • Skupina produktůOutdoor unit
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-07-10
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)550
  • Šířka (mm)780
  • Hloubka (mm)290
Související
  • Hlavní materiálKov
  • Vedlejší materiálPlast
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMHVAC - Klimatizace
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro vzduch
  • Název UNSPSCAir conditioners
  • Kód UNSPSC40101701
  • Kód Uniclass 2015EF_65_80
  • Popis Uniclass 2015Air conditioning
  • Číslo OmniClass23-33 39 00
  • Název OmniClassAir Conditioning Equipment
  • Kód CSI UniFormat IID30
  • Název CSI UniFormat IIHVAC

Dostupnost regionu

Evropa
Itálie

Podobné produkty

Common.Footer.ValueProp.Image.AltText