Publikovat produkty
Digital Inverter (outdoor unit) RAV-GM 30 40 56 80 1ATP-E
TOSHIBA

Digital Inverter (outdoor unit) RAV-GM 30 40 56 80 1ATP-E

Toshiba Digital Inverter brings state-of-the-art inverter technology to the commercial sector, offering considerable advantages in terms of capacity, energy savings, optimised control, lower refrigerant charge and utilising the smallest physical dimensions and lightest range of outdoor units in the industry. Up to 12.8 kW in only 890mm height and 69kg Wide adaptability. Compatible with a wide choice of indoor units : 4 way cassette, 4-way compact cassette, slim duct, standard duct, high wall and ceiling. Night operation mode to minimize the outdoor unit sound as low as 33dB (A)Efficiency & energy savings. The Vector Intelligent Drive Unit (IPDU) technology ensures. Power limitation by 1% step between 50% and 100% load for optimal capacity controlEasy to maintain. Removable corner panels for easy access. Auto diagnostic function.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaDigital-Inverter-rav-30-40-56-80
  • Skupina výrobkůHVAC - Light Commercial
  • Skupina produktůOutdoor unit
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-07-10
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)550
  • Šířka (mm)780
  • Hloubka (mm)290
Související
  • Hlavní materiálKov
  • Vedlejší materiálPlast
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectHVAC - Klimatizace
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro vzduch
  • Název UNSPSCAir conditioners
  • Kód UNSPSC40101701
  • Kód Uniclass 2015EF_65_80
  • Popis Uniclass 2015Air conditioning
  • Číslo OmniClass23-33 39 00
  • Název OmniClassAir Conditioning Equipment
  • Kód CSI UniFormat IID30
  • Název CSI UniFormat IIHVAC

Dostupnost regionu

Evropa
Itálie

Podobné produkty