Publikovat produkty
Estia R32 wall mounted (Outdoor unit) HWT- 80 110 HW-E
TOSHIBA

Estia R32 wall mounted (Outdoor unit) HWT- 80 110 HW-E

New generation of Toshiba ESTIA Air-to-Water heat pump split system, with low GWP refrigerant R32. Designed to deliver the right temperature for space heating and to produce domestic sanitary hot water throughout the year, even in extreme conditions down to -25°C.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaEstia-R32-a-parete-80-110_unita-esterna
  • Skupina výrobkůHVAC - Residential: air to water
  • Skupina produktůOutdoor unit
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-04-26
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1050
  • Šířka (mm)1010
  • Hloubka (mm)370
Související
  • Hlavní materiálKov
  • Vedlejší materiálPlast
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
  • Čistá hmotnost (kg)75
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMHVAC - Klimatizace
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro vzduch
  • Název UNSPSCAir conditioners
  • Kód UNSPSC40101701
  • Kód Uniclass 2015EF_65_80
  • Popis Uniclass 2015Air conditioning
  • Číslo OmniClass23-33 39 00
  • Název OmniClassAir Conditioning Equipment
  • Kód CSI UniFormat IID30
  • Název CSI UniFormat IIHVAC

Dostupnost regionu

Evropa
Itálie

Podobné produkty

Common.Footer.ValueProp.Image.AltText