Publikovat produkty
Hi-wall (indoor unit) RAV-RM 56 80 1KRTP-E
TOSHIBA

Hi-wall (indoor unit) RAV-RM 56 80 1KRTP-E

This hi-wall unit is the perfect solution for offices, restaurants and in any environment where elegant is required. Twin Rotary compressor with Hybrid Inverter allows to optimal power management. The system is equipped with "New IAQ Filter" to create a fresh and healthy enviroment
Specifikace
  • Technical details:
    - Avaible sizes: 56, 80 (5,0 and 6,7 kW)
    - SEER to 7,59
    - SCOP to 4,17
    - Heating range to -27°C (with Super Digital Inverter R32)
    - Cooling range to -15°C
    - New IAQ Filter

    To be used with Toshiba Super Digital Inverter e Digital Inverter 

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaparete-56-80-rm-krtp
  • Skupina výrobkůHVAC - Light Commercial
  • Skupina produktůIndoor unit
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-12-11
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)320
  • Šířka (mm)1050
  • Hloubka (mm)250
Související
  • Čistá hmotnost (kg)14
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectHVAC - Klimatizace
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro vzduch
  • Název UNSPSCAir conditioners
  • Kód UNSPSC40101701
  • Kód Uniclass 2015EF_65_80
  • Popis Uniclass 2015Air conditioning
  • Kód CSI MasterFormat 201423 36 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Air Terminal Units
  • Číslo OmniClass23-33 41 00
  • Název OmniClassHVAC Air Terminals
  • Kód CSI UniFormat IID30
  • Název CSI UniFormat IIHVAC

Dostupnost regionu

Evropa
Itálie