Publikovat produkty
Standard hi-wall (indoor unit) MMK-AP 007 009 012 015 018 024 3H(P)1-E1
TOSHIBA

Standard hi-wall (indoor unit) MMK-AP 007 009 012 015 018 024 3H(P)1-E1

INDOOR HI-WALL UNIT, STANDARD TYPE, WITH AND WITHOUT PMV VALVE FOR THE VRF  SYSTEM WITH VARIABLE REFRIGERANT FLOW RATE AND R-410A REFRIGERANT,
Multi-row direct expansion coil with aluminium finned copper tubes.
N° 2 refrigerant fluid filters on liquid and gas side in order to preserve the functioning of the electronic expansion valve and reduce noise.
Recirculation grille positioned in the central part.
Fan directly coupled to a single-phase five-speed induction motor, with electrical protection by means of a thermal switch.
Washable and regenerative fiber filter.
In the event of a power failure of the machine, the system will continue to operate 
and indicates the error.
The specific PMV valve must be added to the machine (for models MMK-AP_HP1-E1)
Wireless remote control included.


Specifikace
  • Technical features:
    - Available sizes: 0.8, 1, 1.25, 1.7, 2, 2.5 HP (from 2.2 to 7.1 kW)
    - Flexible of connection
    - 3 different refrigerator lines: from upper side, from back side and machine right side
    - Avaible with or without PMV kit

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaparete-standard-vrf-73-243
  • Skupina výrobkůHVAC - Business VRF
  • Skupina produktůIndoor unit
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-04-03
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)320
  • Šířka (mm)1050
  • Hloubka (mm)228
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Vedlejší materiálPlast
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
  • Čistá hmotnost (kg)15
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMHVAC - Klimatizace
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro vzduch
  • Název UNSPSCAir conditioners
  • Kód UNSPSC40101701
  • Kód Uniclass 2015EF_65_80
  • Popis Uniclass 2015Air conditioning
  • Číslo OmniClass23-33 39 00
  • Název OmniClassAir Conditioning Equipment
  • Kód CSI UniFormat IID30
  • Název CSI UniFormat IIHVAC