Publikovat produkty
Hi-wall VRF (indoor unit) MMK-AP 015 018 024 7HP-E
TOSHIBA

Hi-wall VRF (indoor unit) MMK-AP 015 018 024 7HP-E

INDOOR UNIT  HI-WALL TYPE, FOR VRF TYPE SYSTEM WITH VARIABLE REFRIGERANT FLOW RATE AND R-410A REFRIGERANT,
Direct expansion multi-row battery with aluminium finned copper tubes.
N° 2 refrigerant filters on liquid and gas side to preserve the functioning of the electronic expansion valve and reduce noise.
Recirculation grid located in the central part.
Fan directly coupled to a single-phase five-speed induction motor, with electrical protection by means of a thermal switch.
Regenerable and washable fibre filter.
In case of power failure of the machine, the system continues to operate 
and reports the anomaly.
Wireless remote control included.

Specifikace
  • Technical details: 

    - Avaible sizes: 0.6 - 0.8 - 1 - 1.25 - 1.57 - 1.87 - 2.47 (from 1,7 to 7,1 kW in cooling mode) 

    - Low sound level 

    - Louvers with auto-swing 

    - Avaible with or without PMV kit

    Wireless remote control included.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaparete-vrf-015-024
  • Skupina výrobkůHVAC - Business VRF
  • Skupina produktůIndoor unit
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-04-15
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálKov
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectHVAC - Klimatizace
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro vzduch
  • Název UNSPSCAir conditioners
  • Kód UNSPSC40101701
  • Kód Uniclass 2015EF_65_80
  • Popis Uniclass 2015Air conditioning
  • Kód CSI MasterFormat 201423 36 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Air Terminal Units
  • Číslo OmniClass23-33 41 00
  • Název OmniClassHVAC Air Terminals
  • Kód CSI UniFormat IID30
  • Název CSI UniFormat IIHVAC

Dostupnost regionu

Evropa
Itálie

Podobné produkty