Publikovat produkty
Shorai Edge (Indoor unit) RAS-B 07 10 13 16 N4KVSG-E
TOSHIBA

Shorai Edge (Indoor unit) RAS-B 07 10 13 16 N4KVSG-E

The new residential mid-tier inverter R32 heat pump offers a new appearance edge design with matte surface, higher efficiency A+++/A+++, a remote control with full features and B-code Outdoorunit which is connectable both to outdoor units for single split 1:1 and Inverter Multi System (IMS).
Specifikace
  • 7 sizes from 2.0 to 7.0 kW (cooling) from 2.5 to 8.0 kW (heating) WI-FI module included DC Hybrid Inverter (PAM + PWM) HADA Care Flow: intelligent air flow Self-cleaning exchanger Removable condensate drain tray Mode of operation (cooling/ heating) signalled by LEDs of different colors Remote control functions: Quiet button, Timer, Comfort Sleep Clock with weekly programming Fireplace function: to spread heat in the environment in an optimal way Functions Power limiter (100% - 75% - 50%) Compatible in combination multisplit (B-code version) Wide operating spectrum: up to -15 C/+46 C in cooling; up to -15 C/+24 C in heating
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaShorai-edge-ras-7-10-13-16
  • Skupina výrobkůHVAC - Residential: air to air
  • Skupina produktůIndoor unit
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-07-10
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)293
  • Šířka (mm)800
  • Hloubka (mm)226
Související
  • Hlavní materiálKov
  • Vedlejší materiálPlast
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
  • Čistá hmotnost (kg)10
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMHVAC - Klimatizace
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro vzduch
  • Název UNSPSCAir conditioners
  • Kód UNSPSC40101701
  • Kód Uniclass 2015EF_65_80
  • Popis Uniclass 2015Air conditioning
  • Kód CSI UniFormat IID30
  • Název CSI UniFormat IIHVAC

Dostupnost regionu

Evropa
Itálie

Podobné produkty

Common.Footer.ValueProp.Image.AltText