Publikovat produkty
Shorai Edge (Outdoor unit) RAS- 07 10 13 16 18 22 J2AVSG-E
TOSHIBA

Shorai Edge (Outdoor unit) RAS- 07 10 13 16 18 22 J2AVSG-E

The SHORAI EDGE outdoor unit is equipped with proprietary rotary compressors with R32 refrigerant gas, driven by a vector inverter that allows you to modulate the heating or cooling power to the actual need with minimum consumption. The unit reaches the energy performance class A+++, both in heating and cooling, with remarkable efficiencies: SEER up to 8.6 and SCOP up to 5.1. The SILENT function, which can be activated by app or remote control, reduces the external unit’s noise level by 6 dB(A) while limiting noise pollution during the day and, above all, at night. Possibility to set the Power Select function that allows to limit the maximum consumption (100%-75%-50%) when you want to use other appliances at the same time.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaShorai-edge-ras-7-10-13-16-18-22
  • Skupina výrobkůHVAC - Residential: air to air
  • Skupina produktůOutdoor unit
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-07-10
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)550
  • Šířka (mm)780
  • Hloubka (mm)290
Související
  • Hlavní materiálKov
  • Vedlejší materiálPlast
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectHVAC - Klimatizace
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro vzduch
  • Název UNSPSCAir conditioners
  • Kód UNSPSC40101701
  • Kód Uniclass 2015EF_65_80
  • Popis Uniclass 2015Air conditioning
  • Kód CSI UniFormat IID30
  • Název CSI UniFormat IIHVAC

Dostupnost regionu

Evropa