Publikovat produkty
Ceiling (indoor unit) RAV-RM 40 56 1CTP-E
TOSHIBA

Ceiling (indoor unit) RAV-RM 40 56 1CTP-E

Ceiling units are designed for commercial application (i.e.: office, medical clinic, bar and restaurants) where there are space issues or to avoid invasive intervetion. The design fan allows to install this unit in place with hight ceiling (to 4,3 m). The fan garantee an uniform air distribution and regular temperature in all the evironment. The battery has a special acqua-resin coat to avoid the dirty sediment.
Specifikace
  • Technical details:
    - Avaible sizes: 40, 56, 80, 110, 140 (from 3,6 to 12,1 kW)
    - SEER to 8,23
    - SCOP to 5,05
    - Heating range -27°C with Super Digital Inverter R32 1phase
    - Cooling range -15°C up to 52°C
    - Self-cleaning system


Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotasoffitto-UI-40-56-rm-ctp
  • Skupina výrobkůHVAC - Light Commercial
  • Skupina produktůIndoor unit
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-11-26
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)235
  • Šířka (mm)950
  • Hloubka (mm)690
Související
  • Čistá hmotnost (kg)23
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectHVAC - Klimatizace
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro vzduch
  • Název UNSPSCAir conditioners
  • Kód UNSPSC40101701
  • Kód Uniclass 2015EF_65_80
  • Popis Uniclass 2015Air conditioning
  • Kód CSI MasterFormat 201423 36 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Air Terminal Units
  • Číslo OmniClass23-33 41 00
  • Název OmniClassHVAC Air Terminals
  • Kód CSI UniFormat IID30
  • Název CSI UniFormat IIHVAC

Dostupnost regionu

Evropa
Itálie

Podobné produkty