Publikovat produkty
Super Digital Inverter R32 (outdoor unit - single phase) RAV-GP110 140 1AT-E
TOSHIBA

Super Digital Inverter R32 (outdoor unit - single phase) RAV-GP110 140 1AT-E

With its high energy efficency, Super Digital Inverter is the perfect outdoor unit for commercial applications (e.i. shop, restaurant…). Compressors could work at very low speed keeping great energy performance at low heat load. Super Digital Inverter operates with very large heating and cooling range. It's also avaible with a special coat protection to improve corrosion resistance.
Specifikace
  • Technical details:
    - Avaible sizes: 56, 80, 110, 140 (from 3,6 to 12,5 kW) - 2HP, 3HP, 4HP and 5HP
    - Cooling range to -15°C
    - Heating range to -27°C
    - Eco-driving Twin Rotary Compressor
    - Max pipe length to 75 m
    - With low GWP gas R32 

    System combination:

    - Smart Cassette 4way 90x90 (56, 80, 110, 140)

    - Compact cassette 4way 60x60 (56)

    - Standard cassette 4way 90x90 (56, 80, 110, 140)

    - Slim Duct (56)

    - Standard Duct (56, 80, 110, 140)

    - Hi-wall (56, 80, 110)

    - Ceiling (56, 80, 110, 140)


Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotasuper-digital-inverter-r32
  • Skupina výrobkůHVAC - Light Commercial
  • Skupina produktůOutdoor unit
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-11-12
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1340
  • Šířka (mm)900
  • Hloubka (mm)320
Související
  • Čistá hmotnost (kg)93
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectHVAC - Klimatizace
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro vzduch
  • Název UNSPSCAir conditioners
  • Kód UNSPSC40101701
  • Kód Uniclass 2015EF_65_80
  • Popis Uniclass 2015Air conditioning
  • Číslo OmniClass23-33 39 00
  • Název OmniClassAir Conditioning Equipment
  • Kód CSI UniFormat IID30
  • Název CSI UniFormat IIHVAC

Dostupnost regionu

Evropa
Itálie

Podobné produkty