Publikovat produkty
Super Digital Inverter (Outdoor unit) RAV-GP561ATP-E
TOSHIBA

Super Digital Inverter (Outdoor unit) RAV-GP561ATP-E

The Toshiba Super Digital Inverter 1 series is leading energy efficiency, operating range and piping length, to offer the best solution for the majority of commercial projects and large residential applications. High efficiency SCOP of up to 5,51, thanks to Toshiba inverter technologyWide adaptability. Operating temperature limits from -27°C (Heating) to +52°C (Cooling) allow the system to operate across a wide temperature range. Quiet operation. Can be utilised for single, twin or triple indoor applications. Easy to maintain. Removable corner panels for easy access. Self-diagnosis function.
Specifikace
  • Technical details: - Avaible sizes: 56, 80, 110, 140 (from 3,6 to 12,5 kW) 2HP, 3HP, 4HP and 5HP - Cooling range: -15°C/+52°C - Heating range: -27°C/+15°C - Eco-driving Twin Rotary Compressor - Max pipe length to 75 m - With low GWP gas R32 System combination: - Smart Cassette 4way 90x90 (56, 80, 110, 140) - Compact cassette 4way 60x60 (56) - Standard cassette 4way 90x90 (56, 80, 110, 140) - Slim Duct (56) - Standard Duct (56, 80, 110, 140) - Hi-wall (56, 80, 110) - Ceiling (56, 80, 110, 140)
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaSuper-Digital-Inverter-rav1-56
  • Skupina výrobkůHVAC - Light Commercial
  • Skupina produktůOutdoor unit
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-07-10
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)630
  • Šířka (mm)799
  • Hloubka (mm)299
Související
  • Hlavní materiálKov
  • Vedlejší materiálPlast
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
  • Čistá hmotnost (kg)45
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectHVAC - Klimatizace
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro vzduch
  • Název UNSPSCAir conditioners
  • Kód UNSPSC40101701
  • Kód Uniclass 2015EF_65_80
  • Popis Uniclass 2015Air conditioning
  • Číslo OmniClass23-33 39 00
  • Název OmniClassAir Conditioning Equipment
  • Kód CSI UniFormat IID30
  • Název CSI UniFormat IIHVAC

Dostupnost regionu

Evropa