Publikovat produkty
RP™ Wall-Hung Toilet & In-Wall Tank System - 1.28/0.9 GPF
TOTO USA Inc

RP™ Wall-Hung Toilet & In-Wall Tank System - 1.28/0.9 GPF

Because it's wall-mounted, this toilet takes up less floor space, giving your bathroom a more open feeling and making it easier to clean. Modern design, with our DYNAMAX™ TORNADO FLUSH system (see Smartfact below). Universal height.

FEATURES:

  • DYNAMAX TORNADO FLUSH system High-Efficiency (1.28/0.9 GPF)
  • CEFIONTECT® ceramic glaze - prevents debris and mold from sticking to ceramic surfaces
  • Universal Height
  • D-Shaped front bowl
  • High-Efficiency Dual Flush (Avg. Flush 1.03 GPF)
  • Adjustable 15" - 19" mounting height
  • Saves up to 9" of floor space compared to standard floor-mounted toilet
  • Supports up to 880 lbs.
  • Commercial 2" x 6" or optional residential installation with 2" x 4" wall studs with waste outlet kit
  • Copper Supply line
  • Includes Push Plate YT930#WH or YT930#MS

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotatoto-cwt447247cmfg
  • Skupina výrobkůWater Operated Water Closets
  • Skupina produktůRP™
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-02-23
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálKeramika
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Toaleta
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro průtok
  • Název UNSPSCToilets
  • Kód UNSPSC30181505
  • Kód Uniclass 2015SL_35_80_89
  • Popis Uniclass 2015Toilets
  • Kód CSI MasterFormat 201410 28 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
  • Číslo OmniClass23-31 19 00
  • Název OmniClassToilets
  • Kód CSI UniFormat IID2030
  • Název CSI UniFormat IISanitary Waste

Dostupnost regionu

Jižní Amerika Severní Amerika