Publikovat produkty
Atherton™ Undercounter Lavatory
TOTO USA Inc

Atherton™ Undercounter Lavatory

This lavatory offers a rimless, rectangular design and concealed front overflow. Features a generously deep basin with more vertical sides.  ADA compliant.

FEATURES:

  • 17" x 13"
  • Rectangular Undercounter Lavatory
  • ADA compliant
  • Vitreous china
  • Mounting assembly complete with installation template and mounting screw set

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotatoto-lt221
  • Skupina výrobkůSinks/Lavatories
  • Skupina produktůAtherton™
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-07-19
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálKeramika
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Umyvadla
  • Název UNSPSCSinks
  • Kód UNSPSC30181504
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
  • Popis Uniclass 2015Sinks
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 16.16
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
  • Číslo OmniClass23-31 13 00
  • Název OmniClassSinks
  • Kód CSI UniFormat IID2030
  • Název CSI UniFormat IISanitary Waste

Dostupnost regionu

Jižní Amerika Severní Amerika