Publikovat produkty
Aquia® IV One-Piece Toilet - 1.28 GPF & 0.8 GPF, Elongated Bowl - WASHLET+ Connection
TOTO USA Inc

Aquia® IV One-Piece Toilet - 1.28 GPF & 0.8 GPF, Elongated Bowl - WASHLET+ Connection

3.9 z 5 hvězdiček3.9(8 recenze)

The modern look of the one-piece universal height Aquia IV toilet, features our renowned DynaMax™ Tornado Flush® technology in an high efficient 1.28/0.8 gpf. This toilet features our CeFiONtect® ceramic glaze which prevents debris and mold from sticking to ceramic surfaces.

FEATURES:

  • Specially designed to accommodate a WASHLET+
  • 27-19/16" L x 15-1/4" W x 28-1/8" H
  • DynaMax™ Tornado Flush® system
  • CeFiONtect® ceramic glaze prevents debris and mold for sticking to ceramic surfaces
  • Skirted Design
  • Non-clog 2.5" trapway with clear glaze coating
  • Quiet Flush
  • Elongated front bowl and tank set with SoftClose Seat
  • Dual Flush operation
  • Chrome push-button
  • 12" Rough-in (optional 10" & 14" rough-in)
  • Universal Height

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotatoto-ms646124cemfg
  • Skupina výrobkůSanitary
  • Skupina produktůWater Operated Water Closets
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-07-19
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálKeramika
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Toaleta
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro průtok
  • Název UNSPSCToilets
  • Kód UNSPSC30181505
  • Kód Uniclass 2015SL_35_80_89
  • Popis Uniclass 2015Toilets
  • Kód CSI MasterFormat 201410 28 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
  • Číslo OmniClass23-31 19 00
  • Název OmniClassToilets
  • Kód CSI UniFormat IID2030
  • Název CSI UniFormat IISanitary Waste

Dostupnost regionu

Jižní Amerika Severní Amerika
Argentina
Mexiko
Bolívie
Spojené státy americké
Brazílie
Chile
Ekvádor
Falklandy (Malvíny)
Francouzská Guyana
Guyana
Kolumbie
Paraguay
Peru
Surinam
Uruguay
Venezuela