Publikovat produkty
Key Cabinet V-Series Touch
Key Cabinet V-Series Touch
    Archivovány

    Key Cabinet V-Series Touch

    Traka intelligent key management systems secure, manage and audit the use of every key. Traka ensures that only authorised staff are allowed access to the key cabinet and only then, to designated keys. The system provides a full audit trail of who removed the key, when it was taken and when it was returned keeping your staff accountable at all times. Our touch systems can either work as standalone systems requiring no network capabilities or it can be networked and administered using our Traka Web software. The Traka V-Series Touch can hold up to 5 keys
    Specifikace
    • • Cabinet dimensions: (H)430mm x (W)230mm x (D)130mm • Weight: 9kg • Power supply: Input: 100-240V AC, Output: 15V DC • Battery backup: DC12v 7Ah • Power consumption: 35W max • Cabinet material: Zintec steel • Colour options: Black fine texture (TLP-F652-T) • Door material: Solid metal • Operating temp: Ambient, for indoor use only (-5°C to +50°C at 95% non-condensing relative humidity) • Mounting: Wall • Key positions: 5 • Receptor strip support: Locking without buttons with Tri-colour LED’s • Users per system: 25,000 • Communications: Ethernet (TCP/ IP) 10/100 MB • Reader interface: Clock/ data, Wiegand, Serial (RS232/ TTL), PIN only • Alarm interface: 3x1A/ 24V dry contact relay contacts for connecting to alarms, access control systems, CCTV etc. • Certifications: CE, FCC, CSA, ROHS
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotav-series-touch
    • Skupina výrobkůKey management systems
    • Skupina produktůV-Series Touch
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-11-20
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)420
    • Šířka (mm)225
    • Hloubka (mm)130
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Navrženo vVelká Británie
    • Vyrobeno vVelká Británie
    • Čistá hmotnost (kg)9
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMElektronika - Zabezpečení, kamery a příslušenství
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Název UNSPSCKey cabinets or organizers
    • Kód UNSPSC46171509
    • Kód Uniclass 2015Pr_80_77_28_60
    • Popis Uniclass 2015Padlock and key cabinets
    • Kód CSI MasterFormat 201408 79 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Key Storage Equipment
    • Číslo OmniClass23-21 35 21 23
    • Název OmniClassKey Security Cabinets
    • Kód CSI UniFormat IID5030
    • Název CSI UniFormat IICommunications & Security