Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies tady !

souhlasím
;

OPTIMAL Topturn fönster

Číslo položky: T_TT_O
Výrobce: Traryd
Kategorie produktu: Optimal Fönster
Skupina produktu: Fasta fönster
Datum publikování: 2014-05-08
Číslo vydání: 1
Typ: Objekt
Stáhnout (3)
Utåtgående toppstyrt fönster med 3-glas isolerruta med personsäkert glas utvändigt.


Materiál hlavní: Wood
Sekundární materiál: Aluminium
Navrženo: Sweden
Vyrobeno: Sweden

BIMobject kategorie: Okna - Pantové otvírání
IFC klasifikace: Window
UNSPSC název: Windows
UNSPSC kód: 301716
Uniclass 1.4 Kód: L413
Uniclass 1.4 Popis: Windows
Uniclass 2.0 Kód: PR-59-97
Uniclass 2.0 Popis: Windows
NBS Reference Kód: 59-97
NBS Reference Popis: Windows

BIMobject®