Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies tady !

souhlasím
;

Intakt inward opening window 2+1 glass 1-light Kippdreh

Číslo položky: tra_intakt_w_1_2
Výrobce: Traryd
Kategorie produktu: Intakt windows
Skupina produktu: Sidehung windows
Datum publikování: 2017-08-01
Číslo vydání: 1
Typ: Objekt
Stáhnout (2)
Intakt 2+1 glass window is a modern window with aluminum-clad exterior. The window is side-hung and opened inwards. In that way it is suitable in urban and higher-house, where the requirements for sound insulation are high. The safety and durability is documented. There are many possibilities to customize and complement the window for the environment.


Materiál hlavní: Wood
Sekundární materiál: Aluminium
Navrženo: Sweden
Vyrobeno: Sweden

BIMobject kategorie: Okna - Pantové otvírání
IFC klasifikace: Window
UNSPSC název: Windows
UNSPSC kód: 301716
Uniclass 1.4 Kód: JL10
Uniclass 1.4 Popis: Windows
Uniclass 2.0 Kód: PR-59-97
Uniclass 2.0 Popis: Windows
NBS Reference Kód: 59-97
NBS Reference Popis: Windows
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 50 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Windows
Číslo OmniClass: 23-17 13 00
Název OmniClass: Windows
CSI UniFormat II Code: B2020
CSI UniFormat II Title: Exterior Windows
Tento produkt je k dispozici v:
Europe
  • Sweden

BIMobject SEEK Properties

Windows - Opening Hinge

Název Hodnota
Cladding - Exterior Aluminum
Cladding - Interior Wood
Height 580 mm — 1580 mm
STC Rating 39
Thermal Transmittance 1.1
Width 580 mm — 1580 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Název Hodnota
Colour White

BIMobject®