Publikovat produkty
Tres Over-Wall Thermostatic Shower Set
Tres Over-Wall Thermostatic Shower Set
    TRES

    Tres Over-Wall Thermostatic Shower Set

    2-way Over-wall thermostatic shower mixer set.

    • With integrated diverter in the flow regulator.
    • Round lever.
    • Stainless steel adjustable shower head: Ø300 mm.
    • Adjustable and sliding support for hand shower.
    • Anti-limescale hand shower: Ø110 mm. (3 functions).
    • Satin hose.
    Specifikace
    • Classification

      • UNSPSC code: 30181700
      • UNSPSC name: Faucets or taps

      Materials

      • Tap material: Low-lead brass
      • Hand shower material: ABS
      • Showerhead material: Stainless steel

      Technical specifications

      • Flow rate (l/min): 12
      • Connecting element: G1/2""
      • Acoustic group: I

      Cartridges & spare parts

      • Cartridge reference (spare): 29916832
      • Long-lasting cartridge

      Features

      • Corrosion-resistant

      Surfaces available

      • 19039314 — Chrome
      • 19039314NM — Matt Black
      • 19039314AC — Steel
      • 19039314KMB — Black Bronze
      • 19039314OM — 24K Matte Gold
      • 19039314OPM — 24K Matte Rose Gold
      • 19039314BM — Matt White
      • 19039314CA — Golden Cava
      • 19039314GR — Graphite
      • 19039314VO — Volcanic
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota19039314
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-09-08
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1090
    • Šířka (mm)335
    • Hloubka (mm)560
    Související
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    • Čistá hmotnost (kg)7.5
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchy
    • Klasifikace IFCVentil
    • Kód ETIMEC011329
    • Název ETIMShower mixing tap
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_80
    • Popis Uniclass 2015Shower thermostatic valves