Publikovat produkty
RF P1.60AC Single-leaf Steel Acoustic Door
TRIA

RF P1.60AC Single-leaf Steel Acoustic Door

4.1 z 5 hvězdiček4.1(7 recenze)
Hinged metal door with the frame made of bended electro-zinc coated steel profiles (1.5 mm thickness) welded to each other. On the hinges side are welded steel spikes which engage the leaf’s top when the door is closed. The leaf is made of two electro-zinc coated steel panels (0.8 mm thickness) and contains thermal insulating and acoustic materials according to the TRIA constructive system. The high level sound attenuation is ensured by acoustic joints and can be increased adding a threshold. The leaf’s bottom contains an automatic seal. The pivoting fuction of the door is ensured by three exclusive hinges of this series. If desired, the hinges can be hidden by extending the panel of the leaf, on all three sides in order to maintain the symmetry of the door.
Specifikace
  • Acoustic performance according to EN 20140-3, up to RW (C;Ctr) = 38 / 44 dB
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaRF-P1-60AC-Single-leaf-Steel-Acoustic-Door
  • Skupina výrobkůSingle Action Steel doors
  • Skupina produktůSingle-leaf
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-05-07
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)2100
  • Šířka (mm)900
  • Hloubka (mm)62
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Vedlejší materiálIzolace
  • Navrženo vPortugalsko
  • Vyrobeno vPortugalsko
  • Čistá hmotnost (kg)28
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectDveře - Protipožární dveře a okenice
  • Klasifikace IFCDveře
  • Kód Uniclass 2015Pr_30_59_24_28
  • Popis Uniclass 2015Fire doorsets
  • Kód CSI MasterFormat 201408 13 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Metal Doors
  • Číslo OmniClass23-17 11 31
  • Název OmniClassFire Doors

Dostupnost regionu

Evropa Severní Amerika Asie Afrika Oceánie
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
Podobné produkty