Publikovat produkty
Skeo Circ
Skeo Circ
Skeo Circ
Skeo Circ
Skeo Circ
Skeo Circ
Skeo Circ
Skeo Circ
Skeo Circ
Skeo Circ

    Skeo Circ

    A WELL-ROUNDED AFFAIR FOR AREAS AROUND BUILDINGS

    The round Skeo Circ LED provides perfect visual conditions in areas around buildings for attractively displayed facades and entrance areas. Two construction sizes and many covers provide high design flexibility. Luminous flux and light colour can also be flexibly modified retroactively.

    Specifikace
    • TECHNICAL FEATURES

      Rotationally symmetrical distribution characteristic
      Luminaire luminous flux from 1,000 lm to 2,200 lm
      High energy efficiency of over 100 lm/W
      Long service life of 100,000 h (L80 at ta 25°C)
      Selectable colour temperature: 3,000 K or 4,000 K
      IP65 protection rating
      Impact resistance IK 10
      External housing of die-cast aluminium
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaTX_Skeo_Circ
    • Skupina výrobkůOutdoor lighting
    • Skupina produktůWall- and ceiling-mounted luminaires
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-01-23
    • Číslo vydání2
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Venkovní
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Kód ETIMEC002892
    • Název ETIMCeiling-/wall luminaire

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa