Publikovat produkty
ViaCon H
ViaCon H

    ViaCon H

    MULTIFUNCTIONAL USE FOR HOLISTIC CONCEPTS

    ViaCon LED from TRILUX emits reliably efficient light on traffic roads and industrial areas to support safety and security outdoors. The smart function also offers a range of smart city functions.

    Specifikace
    • TECHNICAL INFORMATION

      REFERENCEVALUES 
      Luminaire luminous flux:2.600 lm – 13.500 lm 
      Connected load/efficiency:Up to 156 lm/W 
      Service life:100.000 h 
      Colour rendering/colour temperature:740 
      Electrical version:ET 
      Protection rating/safety class:IP66SKII
      Light distribution:symmetric wide distribution
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaTX_ViaCon_H
    • Skupina výrobkůOutdoor lighting
    • Skupina produktůSuspended luminaires
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-03-10
    • Číslo vydání2
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Venkovní
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Kód ETIMEC000062
    • Název ETIMLuminaire for streets and places

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa