Publikovat produkty
ARIMO FIT D
ARIMO FIT D
ARIMO FIT D
ARIMO FIT D
ARIMO FIT D
ARIMO FIT D
ARIMO FIT D
ARIMO FIT D

    ARIMO FIT D

    ARIMO FIT D LED SURFACE-MOUNTED LUMINAIRE

    PLANAR LIGHT IN A NEW DIMENSION

    Thanks to the wide range of optics, module sizes and mounting methods (lay-in, recessed and surface-mounted solution), all lighting tasks for planar lighting in offices can be solved with the Arimo Fit LED luminaire range.

    Specifikace
    • TECHNICAL FEATURES

      Construction formsrectangular, square
      Mounting methodssurface-mounted, suspended luminaire (only direct component) plus wallwasher in the same design
      Glare reductionUGR<16; UGR<19; UGR<22
      Lumen packages1.500 -6.500 lm
      Service lifeL80 100.000 h
      L90 50.000 h
      Colour rendering/colour temperaturesCRI 80 / 90
      Light distributionwide beam
      Electrical versionET / ETDD
      Protection rating on room side / safety classIP 40 / IP54 (on room side)
      Sensor technologyDaylight and presence
      ControlLiveLink
      Luminaire colourwhite, silver, black, other RAL colours on request
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaarimo-fit-d
    • Skupina výrobkůIndoor lighting
    • Skupina produktůSurface-mounted luminaires
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-09-29
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálPMMA
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Stropní
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Kód ETIMEC002892
    • Název ETIMCeiling-/wall luminaire

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa