TUGRA HE+, 100.000 H
CONNECTING SPACES
Whether as a single luminaire or light line: Tugra can be flexibly configured and scores with high efficiency (up to 189 lm/W), a long service life (up to 100,000 h), a high protection rating (IP66) and robustness (IK10) as well as tailor-made, high quality light. The timeless design brings a new aesthetic to demanding areas. Especially convenient: thanks to the modular concept, smart modules can be flexibly integrated into the system (keyword: future-proof).
THE CHALLENGE
THE SOLUTION
Dostupnost regionu
| Asie | Evropa |
|---|---|
Katar | Belgie |
Kuvajt | Bosna a Hercegovina |
Omán | Bulharsko |
Saúdská Arábie | Černá Hora |
Spojené arabské emiráty | Česká republika |
Turecko | Chorvatsko |
Dánsko | |
Finsko | |
Francie | |
Irsko | |
Itálie | |
Maďarsko | |
Německo | |
Nizozemsko | |
Norsko | |
Polsko | |
Portugalsko | |
Rakousko | |
Řecko | |
Rumunsko | |
Slovensko | |
Slovinsko | |
Španělsko | |
Srbsko | |
Švédsko | |
Švýcarsko | |
Velká Británie |