Publikovat produkty
1-1/2" R. Bullnose Inside Corner Bead & Splayed
Trim-Tex

1-1/2" R. Bullnose Inside Corner Bead & Splayed

The largest selection of bullnose corner beads & accessories in the industry. Create soft details while maintaining the durability of the worlds strongest bead. 1 ½" R. Bullnose Inside Corner Bead is designed to finish inside 90° corners. 1 ½" R. Bullnose Inside Corner Bead Splayed is designed to finish inside 135° off-angle corners.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota1-1-2-inch-R-Bullnose-Inside-Corner-Bead-and-Splayed
  • Skupina výrobkůCorner Beads
  • Skupina produktůBullnose Beads
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-11-10
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálVinyl
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStěny - Přepážky
  • Klasifikace IFCPrvek budovy
  • Název UNSPSCCorner guards
  • Kód UNSPSC30161504
  • Kód Uniclass 2015Pr_35_90_43_15
  • Popis Uniclass 2015Corner guards
  • Kód CSI MasterFormat 201410 26 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Corner Guards
  • Číslo OmniClass23-17 25 15 13
  • Název OmniClassCorner Guards