Publikovat produkty
Eaton Managed G4 Rack PDU, 0U, 39U, 532P6W Input, 10' Cord

Eaton Managed G4 Rack PDU, 0U, 39U, 532P6W Input, 10' Cord

Eaton Managed rack PDUs, also known as Switched PDUs, allow you to monitor and control critical factors such as voltage, current and power factor. This information at the outlet receptacle level allows you to make the right decision when it comes to energy consumption in your data center. Our most advanced switched PDUs, Eaton Managed vertical and horizontal units also feature remote on/off outlet switching to enable you to reboot connected equipment. You’ll also benefit from being able to turn off unused outlets to prevent unauthorized use.


Eaton Managed G4 Rack PDU, 0U, 39U, 532P6W input, 10ft cord, 17.3kW, 32A, 240/415V, 42 outlets (24)C13 (18)C39
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaEVMAG332X
  • Skupina výrobkůPDU's
  • Skupina produktůManaged Rack PDU
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-09-04
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMElektrická zařízení - Distribuce
  • Klasifikace IFCDistribuce el. energie
  • Kód ETIMEC002762
  • Název ETIMPower distribution unit (PDU)
  • Kód Uniclass 2015En_70_30
  • Popis Uniclass 2015Electricity distribution and transmission entities
  • Kód CSI MasterFormat 201426 26 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Power Distribution Units
  • Číslo OmniClass23-35 31 27
  • Název OmniClassPower Distribution Units