Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies tady !

souhlasím
;

Door panel UX500

Číslo položky: Door_panel_UX500
Výrobce: Troax
Kategorie produktu: Property Protection
Skupina produktu: Troax Safe
Šířka (mm): 900
Výška (mm): 2200
Hloubka (mm): 30
Datum publikování: 2019-05-22
Číslo vydání: 1
Typ: Objekt
Tento produkt není dále k dispozici ke stažení. Prosím kontaktujte výrobce pro další informace.
The Troax Safe UX500 door is designed to be used
togheter with the mesh panel UX 550 system and is
suitable for storage areas in need of highest level of
protection and is part of a system with specially
adapted installation fittings. The System has been
tested and approved by the Swedish Theft Prevention
Association (SSF) and is used in areas which are
particularly susceptible to break-in attempts. The door
leaf has a 30x20 mm steel tube frame and two
horizontal tubes to create strength and stability. The
50x50 mesh aperture also makes it virtually impossible
for a hand to reach through the mesh. Doors are
supplied pre-assembled, ready for installation. applications are for Property Protection, partition panels, cellar storage and attic storage.

Door frame 30x20mm. Door leaf consist of tubes 30x20 and mesh 50x50mm with wire 5x5mm


Materiál hlavní: Steel
Sekundární materiál: Steel
Navrženo: Sweden
Vyrobeno: Sweden
Hmotnost netto (Kg): 26

BIMobject kategorie: Dveře - Zabezpečení
IFC klasifikace: Door Panel
Uniclass 2015 Kód: Pr_30_59_23_11
Uniclass 2015 Popis: Carbon steel door frames
NBS Reference Kód: 59-23-55
NBS Reference Popis: Metal Doorsets