Publikovat produkty
Wall panel UR350
Troax

Wall panel UR350

The UR350 panel system from Troax is a light-duty, modular mesh system that is suitable for creating added storage within a well protected environment. The system is ideal for creating inner partioning walls within a secure storage application when used in conjunction with the Troax UX 450 & 550 panels. It can also be used on its own for applications where a lesser degree of security is required. The 50 x 50mm mesh aperture also makes it difficult for a hand to reach through the panel. Applications are for Property Protection, partition panels, cellar storage and attic storage.
Specifikace
  • Tubular frame 19x19mm, mesh 50x50mm with wire 2.5x2.5mm
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaWall_panel_UR350
  • Skupina výrobkůProperty Protection
  • Skupina produktůTroax Classic
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-05-22
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)2200
  • Hloubka (mm)19
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Vedlejší materiálOcel
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStěny - Zeď
  • Klasifikace IFCZeď
  • Kód Uniclass 2015Pr_25_71_57_60
  • Popis Uniclass 2015Partition panels

Dostupnost regionu

Evropa Severní Amerika Asie