Publikovat produkty
Design (CD Series) Door - AD3030

Design (CD Series) Door - AD3030

Our Custom Design (CD) Door Collection features an eclectic mix of custom styles from our design team. These exclusive TruStile designs fulfill a variety of architectural styles and are perfect for creating a dramatic visual impact. TruStile’s Custom Design Collection proves that doors can be just as exciting as other home design elements.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaAD3030
  • Skupina výrobkůPanel Doors
  • Skupina produktůCustom Design
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-12-23
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálDřevo
  • Vedlejší materiálSklo
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectDveře - Kyvné Dveře
  • Klasifikace IFCDveře
  • Název UNSPSCDoors
  • Kód UNSPSC301715
  • Kód Uniclass 2015Ac_15_50_25
  • Popis Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
  • Kód CSI MasterFormat 201408 10 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
  • Číslo OmniClass23-17 11 00
  • Název OmniClassDoors