Publikovat produkty
French Lite (FL Series) Door - FL100

French Lite (FL Series) Door - FL100

FL French doors feature stile and rail construction and true divided lites. FL French doors are available as interior and exterior doors in paint-grade MDF and 14 stain-grade wood species. Choose from eleven different sash and compression fit profiles to match our panel doors. Doors come standard with 1/4" clear tempered glass or you create the look of a custom door with any of our 40 architectural glass and resin options. FL French doors are available as exterior doors with 5/8" insulated glass. These architectural doors can be used in both residential and commercial settings.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaFL100
  • Skupina výrobkůGlass Doors
  • Skupina produktůFrench Lite
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2012-09-12
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálDřevo
  • Vedlejší materiálMDF
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectDveře - Dveřní Sety
  • Klasifikace IFCDveře
  • Název UNSPSCPower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • Kód UNSPSC26
  • Kód Uniclass 2015Ac_15_50_25
  • Popis Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
  • Kód CSI MasterFormat 201408 14 33
  • Název CSI MasterFormat 2014Stile and Rail Wood Doors
  • Číslo OmniClass23-17 11 00
  • Název OmniClassDoors