Publikovat produkty
TruStile (TS) Series Door - TS3140
TruStile (TS) Series Door - TS3140

    TruStile (TS) Series Door - TS3140

    Our TruStile (TS) Door Collection features architecturally-correct panel door styles from 1- to 9-panel configurations. Each door is built with genuine stile and rail construction and is never routed or stamped. Our flexible manufacturing process also allows you to customize the look of any TS series door by substituting any panel for glass, resin, leather or metal.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaTS3140
    • Skupina výrobkůPanel Doors
    • Skupina produktůTruStile
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-12-23
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    • Vedlejší materiálMDF
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectDveře - Kyvné Dveře
    • Klasifikace IFCDveře
    • Název UNSPSCDoors
    • Kód UNSPSC301715
    • Kód Uniclass 2015Ac_15_50_25
    • Popis Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
    • Kód CSI MasterFormat 201408 10 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
    • Číslo OmniClass23-17 11 00
    • Název OmniClassDoors